Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Nero ossidato

Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Nero ossidato
  • Sconto volumi elevati
Tipo di materiale nero ossidato: Acciaio. Bullone dal POM bianco.
Molla acciaio inox. Tensione della molla standard.
Intervallo di temperatura: da -30°C a +50°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65465400P
65465500P
65465600P
65465800P
65466000P
65466200P
65466600P
65467000P
65467400P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

6.30 €

1 Disponibile 4 giorni M 41.5150.61.50.61.34.5160.9

5.91 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.56191.5

6.06 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.926192.3

7.11 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.510395

8.44 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.4310398.1

9.38 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.7424125314

11.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 167.5323.252.554510031

14.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 2010403.77365814077

21.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103880180143

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio/POM Superficie Finitura in ossido nero

Supporto tecnico