Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
65440400 |
65440500 |
65440600 |
65440700 |
65441000 |
65441100 |
65441400 |
65441500 |
65441600 |
65441800 |
65442000 |
65442100 |
65442400 |
65442500 |
65442600 |
65442800 |
65442900 |
65443000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale vite (M) | l1 (mm) | Lunghezza della filettatura l2 (mm) | Diametro foro d 2H7 (mm) | d3 (mm) | e -0,2 (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 50 | 32 | 5 | 12 | 6 | 9 | |
7.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 75 | 32 | 5 | 12 | 6 | 13 | |
6.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 50 | 32 | 6 | 14 | 7 | 14 | |
7.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 75 | 32 | 6 | 14 | 7 | 20 | |
8.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 50 | 32 | 8 | 18 | 9 | 26 | |
10.15 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 75 | 32 | 8 | 18 | 9 | 36 | |
9.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 50 | 40 | 10 | 20 | 12 | 38 | |
11.42 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 75 | 40 | 10 | 20 | 12 | 52 | |
13.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 100 | 40 | 10 | 20 | 12 | 68 | |
13.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 75 | 40 | 12 | 25 | 14 | 80 | |
16.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 100 | 40 | 12 | 25 | 14 | 98 | |
19.33 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 130 | 40 | 12 | 25 | 14 | 120 | |
22.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 75 | 50 | 16 | 32 | 17 | 146 | |
25.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 100 | 50 | 16 | 32 | 17 | 183 | |
29.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 16 | 130 | 50 | 16 | 32 | 17 | 220 | |
32.06 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 100 | 63 | 18 | 40 | 22 | 305 | |
43.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 130 | 63 | 18 | 40 | 22 | 366 | |
50.84 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 20 | 160 | 63 | 18 | 40 | 22 | 438 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Finitura in ossido nero | Classe di resistenza (acciaio) | 5.8 |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
l1(mm)
Lunghezza della filettatura l2(mm)
Diametro foro d 2 H7(mm)
d3(mm)
e -0,2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali