Valvola ottone maschio / femmina, RSIMF Serie

Valvola ottone maschio / femmina, RSIMF Serie
Le valvole sono componenti essenziali per l'apertura o la chiusura di un circuito.
Posizionati in punti diversi della rete dell'aria compressa, consentono di isolarne una parte per eseguire operazioni di manutenzione, cambio utensile, spurgo, ecc., senza interrompere il circuito di alimentazione a monte.
I prodotti sono conformi alle specifiche di dimensioni, tolleranze e designazione delle filettature cilindriche.
• Valvola in ottone, 1/4 di giro, passaggio totale (RSI)
• Valvola con maniglia a farfalla
• Valvola di sovrappressione
• Valvola in acciaio inossidabile lucchettabile
• Doppia valvola
• Mini-valvola
• Valvola programmabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSIMF 13
RSIMF 17
RSIMF 21
RSIMF 27
RSIMF 34
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura esterna BSPP Filettatura femmina BSPP

9.95 €

1 7 giorni G 1/4G 1/4

9.95 €

1 7 giorni G 3/8G 3/8

10.38 €

1 7 giorni G 1/2G 1/2

15.13 €

1 7 giorni G 3/4G 3/4

20.92 €

1 7 giorni G 1G 1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 40

Supporto tecnico