Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 RSI16 |
PPS1 RSI20 |
PPS1 RSI25 |
PPS1 RSI32 |
PPS1 RSI40 |
PPS1 RSI50 |
PPS1 RSI63 |
PPS1 RSI100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per Tubo DE (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
22.95 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
25.93 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
35.77 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
52.95 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
84.75 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
129.25 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 63 | ||
374.73 € | 1 | 6 giorni | 100 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 a +80 | Tecnologia | PPS Grip Concept | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione |
Conforme alle normative | PED REACH |
Configura
Proprietà di base
Per Tubo DE(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali