Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 RSIAL63 |
PPS1 RSIAL80 |
PPS1 RSICAL63 |
PPS1 RSICAL80 |
PPS1 RSICCAL63 |
PPS1 RSICCAL80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per Tubo DE (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
130.35 € | 1 | 6 giorni | 63 | ||
- | 1 | Preventivo | 80 | ||
115.23 € | 1 | 6 giorni | 63 | ||
- | 1 | Preventivo | 80 | ||
99.55 € | 1 | 6 giorni | 63 | ||
- | 1 | Preventivo | 63 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 a +80 | Tecnologia | PPS Grip Concept | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) | Vantaggio | Sistema in continua evoluzione |
Conforme alle normative | PED REACH |
Configura
Proprietà di base
Per Tubo DE(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali