RSIF - Valvola alluminio filettata femmina cilindrica con collegamento per tubo, RSIF Serie

RSIF - Valvola alluminio filettata femmina cilindrica con collegamento per tubo, RSIF Serie
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 RSIF1612
PPS1 RSIF2012
PPS1 RSIF2527
PPS1 RSIF3234
PPS1 RSIF4042
PPS1 RSIF5049
PPS1 RSIFAL6360
PPS1 RSIFAL8076
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo DE
(mm)
Filettatura femmina BSPP

18.62 €

1 7 giorni 16G 1/2

19.83 €

1 7 giorni 20G 1/2

27.32 €

1 7 giorni 25G 3/4

41.32 €

1 7 giorni 32G 1

65.42 €

1 7 giorni 40G 1 1/4

102.67 €

1 7 giorni 50G 1 1/2

151.98 €

1 6 giorni 63G 2

-

1 Preventivo 80G 2 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +80 Tecnologia PPS Grip Concept Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Vantaggio Sistema in continua evoluzione
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico