RSIM - Valvola filettata maschio conico con collegamento per tubo PN 40, RSIM Serie

RSIM - Valvola filettata maschio conico con collegamento per tubo PN 40, RSIM Serie
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 RSIM1612
PPS1 RSIM2012
PPS1 RSIM2527
PPS1 RSIM3234
PPS1 RSIM4042
PPS1 RSIM5049
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo DE
(mm)
Filettatura maschio BSPT

19.37 €

1 7 giorni 16R 1/2

20.47 €

1 7 giorni 20R 1/2

27.90 €

1 7 giorni 25R 3/4

41.72 €

1 7 giorni 32R 1

68.55 €

1 7 giorni 40R 1 1/4

104.60 €

1 7 giorni 50R 1 1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +80 Tecnologia PPS Grip Concept Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Depressione -0,98 bar (vuoto 98%) Vantaggio Sistema in continua evoluzione
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico