ALTO 4 - Gruppo 3 blocchi con staffe di fissaggio e connessioni rapide per rete

ALTO 4 - Gruppo 3 blocchi con staffe di fissaggio e connessioni rapide per rete
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT PSM4
TT PSM5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)
(l/min)

451.55 €

1 7 giorni G 3/43500

451.55 €

1 7 giorni G 15000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtrazione(µm) 25 Temperatura(°C) +5 a +50 Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica
Dotato di Scaricatore manuale Pressione mas. di utilizzazione(bar) 12

Supporto tecnico