Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Filtrazione(µm) | 25 | Temperatura(°C) | +5 a +50 | Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Scaricatore manuale | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 | Filettatura femmina (BSPP) | G 1/2 |
Configura
Proprietà di base
Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min)
Dotato di 1 raccordo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali