ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata

ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB SME2

Codice componente
TB SME2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

150.17 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtrazione(µm) 25 Temperatura(°C) +5 a +50 Filettatura femmina BSPP G 3/8
Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica Dotato di Scaricatore manuale Pressione mas. di utilizzazione(bar) 12
Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 1250

Si trova sulla pagina di ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e uscita per aria non lubrificata, il codice articolo è il seguente: TB SME2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB SME2.

Supporto tecnico