ALTO 3 - Filtro regolatore + lubrificatore con manometro e staffa

ALTO 3 - Filtro regolatore + lubrificatore con manometro e staffa
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB HPSM3

Codice componente
TB HPSM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

237.05 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtrazione(µm) 40 Temperatura(°C) +5 a +50 Filettatura femmina BSPP G 1/2
Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica Dotato di Scaricatore manuale Pressione di utilizzazione(bar) Ingresso : 20 Uscita : 0,5-12,5
Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) 3000

Si trova sulla pagina di ALTO 3 - Filtro regolatore + lubrificatore con manometro e staffa, il codice articolo è il seguente: TB HPSM3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB HPSM3.

Supporto tecnico