Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 4 con uscita per aria secca

Gruppo filtro regolatore lubrificatore ALTO 4 con uscita per aria secca
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTE LCM11
PTE LIS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Ingresso 1 innesto Uscita 3 raccordi Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,6bar)
(l/min)

902.10 €

1 6 giorni ISO 6150 CCRP 112 x CSM 11 1 x CSM 08 (uscita aria secca)4120

717.93 €

1 6 giorni ISO 6150 BIRP 112 x ISI 11EB 1 x ISI 06 (uscita aria secca)4160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filtrazione(µm) 25 Temperatura(°C) +5 a +50 Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica
Dotato di Raccordo e innesto Vantaggio Facilmente trasportabile

Supporto tecnico