Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KTB SM2
Filtrazione(µm) | 25 | Temperatura(°C) | +5 a +50 | Filettatura femmina BSPP | G 3/8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 |
Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)(l/min) | 1250 |
Si trova sulla pagina di ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio, il codice articolo è il seguente: KTB SM2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTB SM2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali