Controllo remoto per valvola - PPS RP Serie

Controllo remoto per valvola - PPS RP Serie
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS MTPA270412
PPS RPE
PPS RPK
PPS RPWT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø

25.45 €

1 6 giorni (4)

66.15 €

1 6 giorni (1)

74.03 €

1 6 giorni (2)

192.97 €

1 6 giorni (3)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura -20 a +80 Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Materiale Tubo e raccordi: alluminio
Conforme alle normative PED REACH

Supporto tecnico