Scaricatore di condensa elettronico

Scaricatore di condensa elettronico
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PDE 100

Codice componente
PDE 100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

125.67 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione(V AC) 230 V AC Temperatura +1 a +60 Descrizione Kit di riparazione per scaricatore PDE 100
Ø di passaggio 4,5 Durata apertura 0,5 - 10 sec Frequenza di apertura 0,5 - 45 min
Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 16 bar Uscita Ø(mm) 8 Grado di protezione IP 65
Capacità di evacuazione(l/h) 5 Ingresso filettatura maschio BSPP R 1/2

Si trova sulla pagina di Scaricatore di condensa elettronico, il codice articolo è il seguente: PDE 100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PDE 100.

Supporto tecnico