Separatore di condensa a ciclone

Separatore di condensa a ciclone
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPC 1280
SPC 155
SPC 235
SPC 365
SPC 770
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura interna BSPP Portata
(m3/h)

422.03 €

1 7 giorni G 21280

141.27 €

1 7 giorni G 1/2155

145.02 €

1 7 giorni G 3/4235

203.05 €

1 7 giorni G 1365

248.52 €

1 7 giorni G 1 1/2770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Max. Pressione di esercizio(bar) 16 bar Temperatura +1 a +65 Materiale Alluminio anodizzato
Dotato di Scaricatore automatico a galleggiante

Supporto tecnico