Scaricatore di condensa magnetico

Scaricatore di condensa magnetico
Le condense raccolte per filtrazione o separazione lungo la rete dell'aria devono essere evacuate in modo rapido ed efficiente per non inquinare il circuito e danneggiare i componenti pneumatici.
Gli scaricatori forniscono soluzioni efficaci per lo scarico dei contaminanti.
La scelta del tipo di scarico da utilizzare viene effettuata in funzione delle dimensioni della rete, dei luoghi da installare e dell'accessibilità della linea dell'aria.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PMA 201

Codice componente
PMA 201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.15 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Uscita Filettatura interna BSPP G 1/8 Max. Pressione di esercizio(bar) 16 bar Temperatura + 2 a +50
Materiale Corpo: alluminio Ingresso filettatura femmina BSPP 2 x G 1/2 Scarico condensa 200 l/ora

Si trova sulla pagina di Scaricatore di condensa magnetico, il codice articolo è il seguente: PMA 201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMA 201.

Supporto tecnico