Serie Mini (acciaio elettrozincato) - Banda di 9 mm (Codici componente)

Serie Mini (acciaio elettrozincato) - Banda di 9 mm
Le nostre fascette stringitubo:
Fascette ad orecchio
Le fascette ad orecchio assicurano il fissaggio
di tubi flessibili, PVC, gomma
o altri materiali:
• Sicurezza e durata dell'attacco
• Veloce e facile da montare
• Ampia gamma di usi
• Soluzione molto economica
Fascette a vite a fascia piena
PBS - PBI - PBX:
• tecnologia perfettamente adatta al serraggio
per il fissaggio di tubi flessibili
• produzione in acciai di qualità superiore
Fascette a vite a fascia traforata
PBJ:
• Flessibilità della striscia perforata
• Economia
• Possibilità di realizzare fascette personalizzate e di grandi diametri (kit)
Fascette Robuste
PBR - Fascette pesanti per tubi spessi
Fascette con guaina di gomma
PBC - Fascette con protezione in gomma: smorzamento di eventuali vibrazioni
e protezione della parte o dei tubi mantenuti.
Disponibile in strisce da 12 e 15 mm.
Fascette a doppio filo zincato
PF - Tecnica a due fili con spaziatura costante: soluzione economica per sigillature difficili,
soprattutto sulle punte lisce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PBM 8
PBM 9
PBM 10
PBM 11
PBM 12
PBM 13
PBM 14
PBM 15
PBM 16
PBM 17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (min. - max.)
(mm)

62.25 €

100 7 giorni 06 - 08

62.25 €

100 7 giorni 07 - 09

70.35 €

100 7 giorni 08 - 10

70.35 €

100 7 giorni 09 - 11

72.58 €

100 7 giorni 09 - 12

75.12 €

100 7 giorni 10 - 13

76.15 €

100 7 giorni 11 - 14

76.15 €

100 7 giorni 12 - 15

87.37 €

100 7 giorni 13 - 16

87.37 €

100 7 giorni 14 - 17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Vite di serraggio(Nm) 1,5 Larghezza fascetta(mm) 9 Materiale Acciaio zincato trattato
Confezionamento (Scatola di cartone) 100

Supporto tecnico