Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
11.50 € ( 13.69 € ) | 7 giorni lavorativi |
13.03 € ( 15.51 € ) | 7 giorni lavorativi |
14.42 € ( 17.16 € ) | 7 giorni lavorativi |
17.67 € ( 21.03 € ) | 7 giorni lavorativi |
23.60 € ( 28.08 € ) | 7 giorni lavorativi |
56.33 € ( 67.03 € ) | 6 giorni lavorativi |
61.93 € ( 73.70 € ) | 6 giorni lavorativi |
80.80 € ( 96.15 € ) | 6 giorni lavorativi |
100.88 € ( 120.05 € ) | 6 giorni lavorativi |
9.03 € ( 10.75 € ) | 7 giorni lavorativi |
10.28 € ( 12.23 € ) | 7 giorni lavorativi |
15.07 € ( 17.93 € ) | 7 giorni lavorativi |
19.48 € ( 23.18 € ) | 7 giorni lavorativi |
23.73 € ( 28.24 € ) | 7 giorni lavorativi |
33.15 € ( 39.45 € ) | 7 giorni lavorativi |
55.13 € ( 65.60 € ) | 7 giorni lavorativi |
70.92 € ( 84.39 € ) | 7 giorni lavorativi |
96.80 € ( 115.19 € ) | 6 giorni lavorativi |
26.37 € ( 31.38 € ) | 6 giorni lavorativi |
41.03 € ( 48.83 € ) | 6 giorni lavorativi |
54.33 € ( 64.65 € ) | 6 giorni lavorativi |
75.37 € ( 89.69 € ) | 6 giorni lavorativi |
56.15 € ( 66.82 € ) | 6 giorni lavorativi |
63.03 € ( 75.01 € ) | 6 giorni lavorativi |
80.07 € ( 95.28 € ) | 6 giorni lavorativi |
103.70 € ( 123.40 € ) | 6 giorni lavorativi |
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.