Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | Filettatura femmina BSPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
117.15 € | 1 | 6 giorni | 100 | G 3 | ||
12.53 € | 1 | 7 giorni | 16 | G 3/8 | ||
14.07 € | 1 | 7 giorni | 20 | G 1/2 | ||
15.67 € | 1 | 7 giorni | 25 | G 1/2 | ||
15.53 € | 1 | 7 giorni | 25 | G 3/4 | ||
22.60 € | 1 | 7 giorni | 32 | G 3/4 | ||
22.47 € | 1 | 7 giorni | 32 | G 1 | ||
31.58 € | 1 | 7 giorni | 40 | G 3/4 | ||
32.93 € | 1 | 7 giorni | 40 | G 1 | ||
34.78 € | 1 | 7 giorni | 40 | G 1 1/4 | ||
39.98 € | 1 | 7 giorni | 50 | G 1 | ||
41.58 € | 1 | 7 giorni | 50 | G 1 1/4 | ||
44.05 € | 1 | 7 giorni | 50 | G 1 1/2 | ||
76.68 € | 1 | 7 giorni | 63 | G 1 | ||
77.98 € | 1 | 7 giorni | 63 | G 1 1/4 | ||
81.43 € | 1 | 7 giorni | 63 | G 1 1/2 | ||
86.02 € | 1 | 7 giorni | 63 | G 2 | ||
98.73 € | 1 | 7 giorni | 80 | G 1 | ||
100.28 € | 1 | 7 giorni | 80 | G 1 1/2 | ||
103.87 € | 1 | 7 giorni | 80 | G 2 | ||
108.82 € | 1 | 7 giorni | 80 | G 2 1/2 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali