PPS1 UN - Manicotto alluminio per tubo

PPS1 UN - Manicotto alluminio per tubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 UN16
PPS1 UN20
PPS1 UN25
PPS1 UN32
PPS1 UN40
PPS1 UN50
PPS1 UN63
PPS1 UN80
PPS1 UN100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

9.12 €

1 7 giorni 16

10.42 €

1 7 giorni 20

11.93 €

1 7 giorni 25

15.32 €

1 7 giorni 32

21.87 €

1 7 giorni 40

29.67 €

1 7 giorni 50

49.67 €

1 7 giorni 63

63.33 €

1 7 giorni 80

73.92 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico