Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 UNS25 |
PPS1 UNS32 |
PPS1 UNS40 |
PPS1 UNS50 |
PPS1 UNS63 |
PPS1 UNS80 |
PPS1 UNS100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
16.27 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
22.20 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
30.18 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
55.25 € | 1 | 7 giorni | 63 | ||
68.95 € | 1 | 7 giorni | 80 | ||
167.57 € | 1 | 6 giorni | 100 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali