PPS1 TE - T pari alluminio per tubo

PPS1 TE - T pari alluminio per tubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 TE16
PPS1 TE20
PPS1 TE25
PPS1 TE32
PPS1 TE40
PPS1 TE50
PPS1 TE63
PPS1 TE80
PPS1 TE100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

13.48 €

1 7 giorni 16

15.32 €

1 7 giorni 20

17.23 €

1 7 giorni 25

24.37 €

1 7 giorni 32

33.75 €

1 7 giorni 40

42.20 €

1 7 giorni 50

75.32 €

1 7 giorni 63

97.17 €

1 7 giorni 80

128.70 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico