Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Ø int./est. (mm) | Raggio di curvatura (mm) | Pressione max di utilizzo (a 20°C) (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 7 giorni | Blu | 3 x 5 | 13 | 11 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Blu | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Blu | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
88.63 € | 1 | 7 giorni | Blu | 8 x 12 | 35 | 9 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Blu | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Blu | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
100.60 € | 1 | 7 giorni | Blu | 9,5 x 14 | 45 | 9 | ||
15.80 € | 1 | 7 giorni | Nero | 3 x 5 | 13 | 11 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Nero | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Nero | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
88.63 € | 1 | 7 giorni | Nero | 8 x 12 | 35 | 9 | ||
135.10 € | 1 | 7 giorni | Nero | 11 x 16 | 55 | 9 | ||
9.75 € | 1 | 7 giorni | Nero | 1,8 x 3 | 10 | 14 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Nero | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Nero | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
100.60 € | 1 | 7 giorni | Nero | 9,5 x 14 | 45 | 9 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
88.63 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 8 x 12 | 35 | 9 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
100.60 € | 1 | 7 giorni | Incolore | 9,5 x 14 | 45 | 9 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Verde | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Verde | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Verde | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Verde | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Grigio | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Grigio | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Grigio | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Grigio | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Rosso | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Rosso | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Rosso | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Rosso | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 | ||
19.83 € | 1 | 7 giorni | Giallo | 4 x 6 | 15 | 9 | ||
52.93 € | 1 | 7 giorni | Giallo | 7 x 10 | 25 | 8,5 | ||
12.02 € | 1 | 7 giorni | Giallo | 2,5 x 4 | 12 | 10 | ||
33.68 € | 1 | 7 giorni | Giallo | 5,5 x 8 | 20 | 8,5 |
Loading...
Temperatura(°C) | -20 a +70 | Materiale | Poliuretano Base Estere | Vantaggio | Resistenza all'olio e ai grassi |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Ø int./est.(mm)
Raggio di curvatura(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali