Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RAL ACSW1010 |
RAL ACSW1310 |
RAL ACSW810 |
RAL AESW1010 |
RAL AESW1310 |
RAL AESW810 |
RAL AISW1010 |
RAL AISW1310 |
RAL AISW810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø int./est. (mm) | Profilo | Raccordo | Innesto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.37 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
223.83 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | ISO 6150 C | CSI 08SW | CRP 08 | ||
186.82 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | ISO 6150 C | CSI 06SW | CRP 06 | ||
225.15 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
194.38 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
218.70 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | European 10,4 mm | ESI 07SW | ERP 07 | ||
188.03 € | 1 | 7 giorni | 10 x 18 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 | ||
215.80 € | 1 | 7 giorni | 13 x 22 | ISO 6150 B | ISI 08SW | IRP 06 | ||
181.20 € | 1 | 7 giorni | 8 x 15 | ISO 6150 B | ISI 06SW | IRP 06 |
Loading...
Temperatura(°C) | -15 a +70 | Materiale | EPDM | Vantaggio | Resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione | 2 a 12 bar | Dotato di | Protezioni | Lung.(m) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Ø int./est.(mm)
Profilo
Raccordo
Innesto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali