Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DMO 1010CS
Ø int./est.(mm) | 10 X 17 | Materiale | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Raccordo | CSI 06 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(kg) | 17 | Portata(l/min) | 833 | Collegamento | 1 m di tubo in ingresso |
Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto | Ingresso girevole BSPP | G 3/8 F | Dotato di | Supporto fisso |
Lung.(m) | 10 | Pressione max di utilizzo(bar) | 12 |
Si trova sulla pagina di Serie DMO - Modello medio - Tubo in gomma, il codice articolo è il seguente: DMO 1010CS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMO 1010CS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali