Tubo in gomma industriale DOLEX - Qualità alimentare - in bobina

Tubo in gomma industriale DOLEX - Qualità alimentare - in bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DOLEX 15
DOLEX 19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)

8.73 €

20 7 giorni 15,8 x 2495

10.77 €

20 7 giorni 19,4 x 28,4115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Blu Pressione max di utilizzo(bar) 10 Corona(m) 20

Supporto tecnico