Tubo poliammide in bobina

Tubo poliammide in bobina
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAMBE 0810300
PAMBK 0810300
PAMCL 0810300
PAMGN 0608500
PAMGN 0810300
PAMRD 0608500
PAMRD 0810300
PAMYW 0810300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

599.43 €

1 7 giorni Blu8 x 109015

599.43 €

1 7 giorni Nero8 x 109015

599.43 €

1 7 giorni Incolore8 x 109015

742.48 €

1 7 giorni Verde6 x 85519

599.43 €

1 7 giorni Verde8 x 109015

742.48 €

1 7 giorni Rosso6 x 85519

599.43 €

1 7 giorni Rosso8 x 109015

599.43 €

1 7 giorni Giallo8 x 109015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +80 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Memoria di forma eccellente Ottima resistenza chimica

Supporto tecnico