Tubo poliammide in bobina da 1000 m (unitá di vendita = 1 bobina)

Tubo poliammide in bobina da 1000 m (unitá di vendita = 1 bobina)
A seconda dell'ambiente di lavoro e delle esigenze dell'utensile da alimentare, l'operatore sceglierà il materiale, la lunghezza e il diametro del tubo da utilizzare.
Tubi in gomma:
• Resistenza alle forze di flessione, trazione e torsione
• Resistenza all'abrasione
• Eccellente resistenza all'attrito su pavimenti in calcestruzzo
• Ottima resistenza ai raggi UV e all'ozono
• Resistenza all'olio
Tubi in bobina:
• Tubi in PVC
• Longevità
• Versatilità
• Flessibilità, flessibilità e leggerezza
• Tubi in NBR/PVC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAMBE 27041000
PAMBK 04061000
PAMBK 27041000
PAMCL 04061000
PAMCL 27041000
PAMGN 04061000
PAMGN 27041000
PAMRD 04061000
PAMRD 27041000
PAMYW 04061000
PAMYW 27041000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

768.02 €

1 7 giorni Blu2,7 x 43015

1,245.75 €

1 7 giorni Nero4 x 63527

768.02 €

1 7 giorni Nero2,7 x 43015

1,245.75 €

1 7 giorni Incolore4 x 63527

768.02 €

1 7 giorni Incolore2,7 x 43015

1,245.75 €

1 7 giorni Verde4 x 63527

768.02 €

1 7 giorni Verde2,7 x 43015

1,245.75 €

1 7 giorni Rosso4 x 63527

768.02 €

1 7 giorni Rosso2,7 x 43015

1,245.75 €

1 7 giorni Giallo4 x 63527

768.02 €

1 7 giorni Giallo2,7 x 43015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +80 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Memoria di forma eccellente Ottima resistenza chimica

Supporto tecnico