Serie DSF - Modello piccolo - Tubo poliuretano base poliestere

Serie DSF - Modello piccolo - Tubo poliuretano base poliestere
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSF 0805CS
DSF 0805ES
DSF 0805IS
DSF 1003CS
DSF 1003ES
DSF 1003IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raccordo Portata
(l/min)
Lung.
(m)
Ingresso girevole
(mm)

191.58 €

1 7 giorni 8 x 11CSI 0665058 x 11

186.15 €

1 7 giorni 8 x 11ESI 0765058 x 11

189.72 €

1 7 giorni 8 x 11ISI 0665058 x 11

194.67 €

1 7 giorni 10 x 14CSI 06833310 x 14

189.72 €

1 7 giorni 10 x 14ESI 071100310 x 14

192.23 €

1 7 giorni 10 x 14ISI 06833310 x 14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso(kg) 3

Supporto tecnico