Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi

Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUS 114
PUS 118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

115.57 €

1 7 giorni 0,44

160.35 €

1 7 giorni 0,88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +70 Ø int./est.(mm) 11 x 16 Materiale Poliuretano
Vantaggio Antigraffio Ø delle spire(mm) 90 Pressione max di utilizzo(bar) 8
Filettatura maschio BSPT R 1/2

Supporto tecnico