Spirale in poliammide "speciale estremità dritte" con raccordi maschi fissi

Spirale in poliammide "speciale estremità dritte" con raccordi maschi fissi
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPI 95

Codice componente
SPI 95
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.63 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +90 Lunghezza(mm) 0,6 Ø int./est.(mm) 6,5 x 8
Filettatura esterna BSPP G 1/4 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Ottima resistenza chimica
Ø delle spire(mm) 78 Lunghezza max. (m)(m) 5 Pressione max di utilizzo(bar) 10

Si trova sulla pagina di Spirale in poliammide "speciale estremità dritte" con raccordi maschi fissi, il codice articolo è il seguente: SPI 95.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPI 95.

Supporto tecnico