Serie DLO - Modello extra large - Tubo in gomma

Serie DLO - Modello extra large - Tubo in gomma
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLO 1330ES
DLO 1330IS
DLO 1625ES
DLO 1625IS
DLO 1920ES
DLO 1920IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Raccordo Peso
(kg)
Portata
(l/min)
Ingresso girevole filettatura maschio BSPP Lung.
(m)

1,562.00 €

1 6 giorni 13 x 20ESI 11EB39850G 1/230

1,560.17 €

1 6 giorni 13 x 20ISI 11EB39850G 1/230

1,562.00 €

1 6 giorni 16 x 23ESI 11EB391700G 1/225

1,560.17 €

1 6 giorni 16 x 23ISI 11EB411700G 1/225

1,573.00 €

1 6 giorni 19 x 27ESI 11EB422400G 120

1,571.17 €

1 6 giorni 19 x 27ISI 11EB422400G 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Collegamento 1 m di tubo in ingresso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Dotato di Supporto fisso Pressione max di utilizzo(bar) 12

Supporto tecnico