Serie DLO - Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare

Serie DLO - Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLO 1625LS
DLO 1920LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø int./est.
(mm)
Peso
(kg)
Ingresso girevole filettatura maschio BSPP Lung.
(m)

1,504.25 €

1 6 giorni 16 x 2444G 1/225

1,471.25 €

1 6 giorni 19 x 2842G 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +60 Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Raccordo ELS 09
Collegamento 1 m di tubo in ingresso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto Dotato di Supporto fisso
Pressione max di utilizzo(bar) 10

Supporto tecnico