Serie DMO / Senza tubo - Acciaio

Serie DMO / Senza tubo - Acciaio
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DMO N

Codice componente
DMO N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

448.15 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto Ingresso girevole filettatura femmina BSPP G 3/8
Dotato di Supporto fisso Uscita filettatura maschio BSPP G 3/8 Capienza (lung. tubo)(m) 15
Capienza (Ø est. del tubo)(mm) 20

Si trova sulla pagina di Serie DMO / Senza tubo - Acciaio, il codice articolo è il seguente: DMO N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DMO N.

Supporto tecnico