Serie DVO - Modello medio - Tubo in poliuretano intrecciato

Serie DVO - Modello medio - Tubo in poliuretano intrecciato
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DVO 1025ES
DVO 1025IS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Raccordo

634.88 €

1 6 giorni ESI 07

628.02 €

1 6 giorni ISI 06

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ø int./est.(mm) 10 x 14 Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Peso(kg) 17
Portata(l/min) 500 Collegamento 1 m di tubo in ingresso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Dotato di Supporto fisso Lung.(m) 25 Pressione max di utilizzo(bar) 12
Ingresso girevole(mm) G 3/8

Supporto tecnico