Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DGO 1015OA |
DGO 1015SIC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | ID/OD (mm) | Peso (kg) | Uscita BSPP filettatura maschio | Ingresso girevole BSPP filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,082.58 € | 1 | 6 giorni | 6,4 x 14,7 | 18,5 | G 1/4 | G 1/4 | ||
1,225.58 € | 1 | 6 giorni | 13 x 19 | 18 | G 1/2 | G 1/2 |
Loading...
Materiale | Tamburo acciaio con rivestimento epossidico | Dotato di | Supporto fisso | Tecnologia | Blocco del tubo tramite nottolino di arresto |
---|---|---|---|---|---|
Lung.(m) | 10 |
Configura
Proprietà di base
ID/OD(mm)
Peso(kg)
Uscita BSPP filettatura maschio
Ingresso girevole BSPP filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali