PPS1 SEALV - Kit guarnizioni Viton

PPS1 SEALV - Kit guarnizioni Viton
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 GP50V
PPS1 GP63V
PPS1 GP80V
PPS1 GP100V
PPS1 SEAL16V
PPS1 SEAL20V
PPS1 SEAL25V
PPS1 SEAL32V
PPS1 SEAL40V
PPS1 SEAL50V
PPS1 SEAL63V
PPS1 SEAL80V
PPS1 SEAL100V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per raccordo Ø
(mm)
Quantità Per tubo Ø est.
(mm)

6.28 €

1 6 giorni -1050

8.35 €

1 6 giorni -1063

10.65 €

1 6 giorni -1080

15.15 €

1 6 giorni -10100

8.55 €

1 6 giorni 1610-

9.95 €

1 6 giorni 2010-

12.02 €

1 6 giorni 2510-

16.65 €

1 6 giorni 3210-

14.57 €

1 6 giorni 405-

24.22 €

1 6 giorni 505-

10.83 €

1 6 giorni 632-

13.82 €

1 6 giorni 802-

14.15 €

1 6 giorni 1001-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura -20 a +80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico