Pistola pneumatica per ingrassaggio

Pistola pneumatica per ingrassaggio
Con la nostra vasta gamma di utensili pneumatici (avvitatori a impulsi, cricchetti, cacciaviti, levigatrici, smerigliatrici, trapani, martelli scalpellatori, utensili da taglio, utensili specifici e accessori), sviluppiamo una linea di prodotti tecnici adattati alle esigenze di un lavoro professionale in carrozzeria garage, meccanica generale, industria, lavorazione dei metalli,
legno, ecc.
I nostri strumenti tecnici ed efficienti
La progettazione e la costruzione degli utensili Prevost garantiscono:
lavoro di qualità, buone prestazioni, ampia gamma di applicazioni
facilità d'uso, regolazione e manutenzione
limitazione del rumore e delle vibrazioni
ergonomia studiata per ridurre il disagio, la fatica e le costrizioni fisiche degli operatori

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCG GR400

Codice componente
TCG GR400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

127.07 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione mas. di utilizzazione(bar) 6,2 bar Peso(kg) 1,7 Consumo(l/min) 120
Filettatura femmina BSPT R 1/4 Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 Capienza(cc) 400
Pressione di utilizzazione(bar) 3 a 7

Si trova sulla pagina di Pistola pneumatica per ingrassaggio, il codice articolo è il seguente: TCG GR400.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCG GR400.

Supporto tecnico