Raccordo express portagomma per tubo

Raccordo express portagomma per tubo
Raccordi rapidi EXP: Detti anche giunti antincendio, consentono il collegamento di fluidi per diametri molto grandi.
Sono conformi alla norma di sicurezza NFE 29573.
Sono utilizzati in diversi campi come i lavori pubblici. La loro ampia gamma, soprattutto per i grandi diametri, può convogliare sia aria che acqua fredda.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EXP 7
EXP 8
EXP 9
EXP 10
EXP 11
EXP 13
EXP 16
EXP 19
EXP 22
EXP 25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)

7.30 €

1 7 giorni 7

7.30 €

1 7 giorni 8

7.30 €

1 7 giorni 9

6.67 €

1 7 giorni 10

6.72 €

1 7 giorni 11

6.95 €

1 7 giorni 13

7.27 €

1 7 giorni 16

6.18 €

1 7 giorni 19

7.63 €

1 7 giorni 22

8.43 €

1 7 giorni 25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -5 a +60 Max. Pressione di esercizio(bar) 10 Materiale Corpo ottone

Supporto tecnico