Portagomma maschio filettato conico - JPC

Portagomma maschio filettato conico - JPC
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPC 0124
JPC 1210
JPC 1213
JPC 1217
JPC 1219
JPC 1406
JPC 1407
JPC 1408
JPC 1409
JPC 1410
JPC 1413
JPC 1806
JPC 1807
JPC 1808
JPC 3415
JPC 3419
JPC 3424
JPC 3809
JPC 3810
JPC 3813
JPC 3816
JPC 3819
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Filettatura maschio BSP

8.22 €

10 7 giorni 24R 1

2.52 €

10 7 giorni 10R 1/2

2.60 €

10 7 giorni 13R 1/2

2.65 €

10 7 giorni 17R 1/2

2.77 €

10 7 giorni 19R 1/2

1.23 €

10 7 giorni 6R 1/4

1.40 €

10 7 giorni 7R 1/4

1.30 €

10 7 giorni 8R 1/4

1.30 €

10 7 giorni 9R 1/4

1.28 €

10 7 giorni 10R 1/4

2.35 €

10 7 giorni 13G 1/4

1.23 €

10 7 giorni 6R 1/8

1.22 €

10 7 giorni 7R 1/8

1.20 €

10 7 giorni 8R 1/8

4.22 €

10 7 giorni 15R 3/4

8.08 €

10 7 giorni 19R 3/4

8.17 €

10 7 giorni 24R 3/4

2.18 €

10 7 giorni 9R 3/8

2.18 €

10 7 giorni 10R 3/8

2.05 €

10 7 giorni 13R 3/8

2.02 €

10 7 giorni 16R 3/8

2.67 €

10 7 giorni 19R 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico