Giunzione filettato maschio cilindrica per tubo

Giunzione filettato maschio cilindrica per tubo
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JFT 1406I
JFT 1408I
JFT 1410I
JFT 1412I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)

48.72 €

1 7 giorni 6

39.95 €

1 7 giorni 8

34.47 €

1 7 giorni 10

29.92 €

1 7 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura esterna BSPP G 1/4 Materiale Acciaio inox 316 Pressione di utilizzazione 0 a 25 bar

Supporto tecnico