Portagomma filettato maschio cilindrico - JMJ

Portagomma filettato maschio cilindrico - JMJ
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JMJ 1210
JMJ 1216
JMJ 1406
JMJ 1407
JMJ 1408
JMJ 1806
JMJ 3808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Filettatura esterna BSPP

3.02 €

10 7 giorni 10G 1/2

3.00 €

10 7 giorni 16G 1/2

1.53 €

10 7 giorni 6G 1/4

1.53 €

10 7 giorni 7G 1/4

1.57 €

10 7 giorni 8G 1/4

1.22 €

10 7 giorni 6G 1/8

2.03 €

10 7 giorni 8G 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico