Portagomma filettato femmina con dado rotante - JFTT

Portagomma filettato femmina con dado rotante - JFTT
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JFTT 1406
JFTT 1408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)

7.28 €

10 7 giorni 6

7.28 €

10 7 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filettatura interna BSPP G 1/4 Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico