Portagomma doppio - JDT

Portagomma doppio - JDT
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JDT 0404
JDT 0606
JDT 0808
JDT 0909
JDT 1010
JDT 1212
JDT 1313
JDT 1616
JDT 1919
JDT 2323
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)

2.13 €

10 7 giorni 4

1.80 €

10 7 giorni 6

2.35 €

10 7 giorni 8

3.88 €

10 7 giorni 9

3.37 €

10 7 giorni 10

3.47 €

10 7 giorni 12

5.32 €

10 7 giorni 13

5.92 €

10 7 giorni 16

6.85 €

10 7 giorni 19

10.88 €

1 7 giorni 23

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico