Giunzione doppia per tubo

Giunzione doppia per tubo
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPL 34
JPL 36
JPL 38
JPL 310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)

0.57 €

10 7 giorni 4

1.08 €

10 7 giorni 6

1.58 €

10 7 giorni 8

1.93 €

10 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -10 a + 80 Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar

Supporto tecnico