Valigetta di parti aggiuntive

Valigetta di parti aggiuntive
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MAL PA105

Codice componente
MAL PA105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

216.83 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Ottone e ottone nichelato Composizione Assortimento di 105 componenti di collegamento : 5 x JPC 1408 5 x JPC 1410 5 x JPC 3810 5 x JDT 0606 5 x JDT 0808 5 x JDT 1010 5 x A2 1412 5 x A2 1414 5 x A2 1438 5 x A2 3812 5 x A2 3838 5 x A3 12 5 x A3 14 5 x A3 18 5 x A3 38 5 x A2 1212 5 x A4 1214 5 x A4 1238 5 x A4 1418 5 x A4 3814 5 x A4 3818 Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Si trova sulla pagina di Valigetta di parti aggiuntive, il codice articolo è il seguente: MAL PA105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAL PA105.

Supporto tecnico