Acciaio con tubo in gomma

Acciaio con tubo in gomma
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DVO 1320LS
DVO 1515LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
ID/OD
(mm)
Lung.
(m)

472.37 €

1 6 giorni 12,7 x 1720

472.37 €

1 6 giorni 15 x 2115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Temperature Range(°C) -15::+60 Per Frizione/ Adattatore(mm) ELS 09 Max. Pressione di esercizio(bar) 10 bar
Dotato di Supporto fisso Peso(kg) 20 Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Raccordo 1 m di tubo in ingresso Ingresso girevole(mm) 19 x 25

Supporto tecnico