Serie DMOI - DGOI / INOX 304 con tubo in termoplastico - Qualità alimentare - Acqua bassa pressione

Serie DMOI - DGOI / INOX 304 con tubo in termoplastico - Qualità alimentare - Acqua bassa pressione
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGOI 1615LS
DMOI 1610LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)
Lung.
(m)

1,181.58 €

1 6 giorni 2515

935.92 €

1 6 giorni 2010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Operating Temperature Range(°C) -15::+60 ID/OD(mm) 16 x 24 Per Frizione/ Adattatore(mm) ELS 09
Max. Pressione di esercizio(bar) 10 bar Dotato di Supporto fisso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto
Materiale Tamburo acciaio inox AISI 304 Raccordo 1 m di tubo in ingresso Ingresso girevole filettatura maschio BSPP G 1/2

Supporto tecnico