PPS CD - Cofanetto utensili per foratura

PPS CD - Cofanetto utensili per foratura
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS CD1641
PPS CDP1234
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Composizione

196.82 €

1 6 giorni 1 x PPS SP16, 1 x PPS SP22, 1 x PPS SP30, 1 x PPS SP41, 1 x raccordo rapido esagonale

246.18 €

1 6 giorni 1 x PPS DRIL12, 1 x PPS DRIL34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazioni Montaggio per rete PPS

Supporto tecnico